MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-600
181H0531
Length [mm]: 600
181H0531
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 600.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP MW |
| Model | S21/S22-IS25-600 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11 Quilograma |
| Peso líquido | 11 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 369.648 Litro |