MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-600
181H0379
Length [mm]: 600
181H0379
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 600.0 mm |
| Conexão | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L600 FC MW |
| Model | S20A-ST16-600 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 21.6 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 21.6 Quilograma |