PU Insulation jacket, PU-FOAM, D1-IT16-200
181H0005
Length [mm]: 200
181H0005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 200.0 mm |
| Conexão | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC PUR |
| Model | D1-IT16-200 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 2.1 Quilograma |