Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 7.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F0475

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 14

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoDEVIreg™ Display Connect
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]7.00 m²
Bainha externaPVDF
CE evaluatedYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]14.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoDEVImat 150T 7m² 230V 1050W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]3.0 mm
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosSets heating elements
Característica
Valor
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 150T 7m² 230V 1050W + Display
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Quantidade de chumbo frio1
Resistência do cabo [Ohm]50.5000 Ohm
Saída da manta [W/m²]150 W/m²
Saída de aquecimento [W]1050 W
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de produtoDEVImat™ 150T + DISPLAY
Tipo do caboCondutor duplo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.984 Quilograma
Peso líquido3.634 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.739 Litro
EAN/UPC5703466253465