BOCK, HA12P/90-4, Semi-hermetic air cooled
097B14558
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14558
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
097B14558
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Cilindro | 2 |
| Classe IP | IP44 |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Cor | Blue (standard) |
| Descrição | Compressor HA12P/90-4 Service |
| Designação de tipo | HA12P/90-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Frequency Hz | 50 |
| Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14558 |
| Length (mm) | 439.00000 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Compressor HA12P/90-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/90-4 |
| Nome do produto | Reciprocating compressor HA |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Padrão de homologação | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Refrigerantes | R22 |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/2 in |
| Tecnologia | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo de óleo | BOCKlub A46 |
| Tipo de produto | HA12P |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 62.8 Quilograma |
| Peso líquido | 53.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 152.46 Litro |
| EAN/UPC | 5715162573655 |