Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F4

BOCK, F4 NH3, Open Type Compressor

097B11726

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11726
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaWelding
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaWelding
Contains batteriesNo
CorBlue (standard)
DescriçãoCompressor F4 NH3 Service
Designação de tipoF4 NH3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]30.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Fonte de alimentação do compressor [V]w/o motor
Frequency Hzw/o motor
Grupo de produtosOpen type compressors
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Característica
Valor
Legacy BOCK ID11726
Length (mm)450.00000
Material DescriptionCompressor F4 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF4 NH3
Nome do produtoReciprocating compressor F
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Padrão de homologaçãoNo
Product lineDanfoss BOCK®
RefrigerantesR717
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TecnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo de óleoKC68
Tipo de produtoF4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60.4 Quilograma
Peso líquido51 Quilograma
Característica
Valor
Volume180.18 Litro
EAN/UPC5715162578520