Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cabos de aquecimento, ECaqua 9T, 3 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 25 W

088L0050

ECaqua 9T 25W 230V 3m

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 140F0000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do cabo [mm]7.0 mm
Altura do pacote [mm]54 mm
AplicaçãoPipe / tank frost protection
AprovaçãoCE
Bainha externaMDPE
Cabo no tamborNão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento do cabo [m]3.000 m
Comprimento do chumbo frio [m]2.3 m
Contains batteriesNo
Cortado no comprimentoNão
DescriçãoECaqua 9T 25W 230V 3m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de dobra [mm] [Min]50 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>650 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosCabos de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Largura do cabo [mm]7.00 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]386 mm
Material DescriptionECaqua 9T 3m 230V 25W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]386 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do cabo [Ohm]2116.0000 Ohm
Saída de aquecimento [W]25 W
Saída do cabo [W/m]9 W/m
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboTrança de cobre
Temperatura da água [°C] [Max]23 °C
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]65 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]85 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoECaqua 9T
UL markNo
Versão do produtoReady-made

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.695 Quilograma
Peso líquido0.688 Quilograma
Volume0.008 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5703466145227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm