Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Cabos de aquecimento, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 3 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F0000

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]54 mm
AplicaçãoPipe / tank frost protection
AprovaçãoCEUkrTESTEAC
Bainha externaMDPE
Cabo no tamborNão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento do cabo [m]3.000 m
Comprimento do chumbo frio [m]2.3 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaAzul-claro
Cortado no comprimentoNão
DescriçãoDEVIaqua 9T 25W 230V 3m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de dobra [mm] [Min]50 mm
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Empresa certificadoraIntertek SemkoUkrTEST
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>650 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosCabos de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Largura do pacote [mm]386 mm
Característica
Valor
Material DescriptionDEVIaqua 9T 3m 230V 25W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]386 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]2116.0000 Ohm
Saída de aquecimento [W]25 W
Saída do cabo [W/m]9 W/m
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboTrança de cobre
Temperatura da água [°C] [Max]23 °C
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]65 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]85 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDEVIaqua™ 9T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
UNSPSC CODE26121601
Versão do produtoReady-made
Warranty type20-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.28 Quilograma
Peso líquido1.27 Quilograma
Volume8.046 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466201534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm