Kit de serviço, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Substituição recomendada: 080Z2822
080Z2819
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Consumo de energia [A] | 0.04 A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Divisão | 25 |
| Equipamento | Incl. botão de pressão |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Sensors spare parts |
| Material Description | DEL Strobe & Horn |
| Nome do produto | Kit de serviço |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 28.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Teor de PFAS [Sim/Não] | No |
| Tipo de produto | DGS |
| Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 95 % RH |
| Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 0 % RH |
| Versão do sensor de detecção de gás | Strobe & Horn |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.25 Quilograma |
| Peso líquido | 0.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.767 Litro |
| EAN/UPC | 5702428802383 |