Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Kit de serviço, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Especificação do Produto

Característica
Valor
Consumo de corrente (mA)45 mA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoIncl. botão de pressão
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosSensors spare parts
Material DescriptionStrobe and Horn
Nome do produtoKit de serviço
Característica
Valor
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]24.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]12.00 V
Tipo de produtoDGS
Versão do sensor de detecção de gásStrobe & Horn

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto310 Grama
Peso líquido275 Grama
Característica
Valor
Volume1.321 Litro
EAN/UPC5715162849484