Danfoss logo
 EV220S DN17 G34

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NA, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U651732

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: CE; c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoideAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoCEWRASc UL us
AtuadorS
CE markYes
Chave de especificaçãoEV220S 18B G 12E NO000 AS230CS
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classificação da carcaça IPIP65
Con. padrãoISO 228-1
Conex. elétr.DIN 43650-A tipo pá
Conex. Int./Ext.Interno
Consumo de energia [W] 50Hz8.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz7.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220S 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]17.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/4 in
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoNA
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000 AS230CS
Nome do produtoVálvula de solenoide
Característica
Valor
Nome do programa de peçasEV220S
Nota sobre pressão de trabalho máx.WRAS – temp. do meio máx. de 50 °C
Núm. de vias2/2
Opção de bobinaClip-on
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater & Brine
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tamanho do atuador9 mm clip-on S
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]200 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]500 ms
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]208 V
Tipo de bobinaAS
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220S
UL markYes
Valor cv [gal/min.]8.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]7.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.548 Quilograma
Peso líquido0.528 Quilograma
Volume0.912 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162523636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm