Peça sobressalente, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Plugue do cabo
042N1256
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
042N1256
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Contains batteries | No |
| Contatos | 2 + PE |
| Cor | Cinza |
| Corrente máx. de operação [A] | 16.00 A |
| Designação de tipo | Plugue do cabo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 9.0 mm |
| Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 4.0 mm |
| Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] | 0.35 in |
| Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] | 0.16 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Forma con. el. | Form. A |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de bobina de solenoide |
| Mat. da gaxeta | Silicone |
| Mat. do suporte de cabo | PA6 + 20% GF |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Material do bloco de terminais | PA66 + 25%GF |
| Nome do produto | Plugue do cabo |
| Padrão da conex. elétr. | DIN EN 175301-803A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência máx. de contato [mOhm] | 15 mOhm |
| Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 1.5 mm² |
| Tensão de alimentação [V] CA | 250 V |
| Tensão de alimentação [V] CC | 250.00 V |
| Tipo de gaxeta | Plana |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Tipo do corpo | Opaco |
| Usado para produtos | 018F Coil Type BTipo de bobina 018Z B042N Coil Type B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26 Grama |
| Peso líquido | 25 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.034 Litro |
| EAN/UPC | 5715162295557 |