Contator, CI 25
037H405132
Contatos principais: 3, Carga CA-1 Ith, aberto: 40, Tensão da bobina @ 50 Hz: 220 - 230, Tensão da bobina @ 60 Hz: 220
037H405132
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alimentação CA-3 @ 220-240 V | 5.5 kW |
| Alimentação CA-3 @ 380-690 V | 11.0 kW |
| Aprovação | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| carga CA-1 | 25.0 A |
| Carga CA-1 Ith, aberto | 40.0 A |
| Carga CA-3 Ie | 25.0 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cont. aux. add-on | 4 |
| Contains batteries | No |
| Contatos principais | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Contatoras e acionadores de motores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E63581 |
| Nome do produto | Contator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 037H0051 |
| Qnt. do pacote | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão da bobina @ 50 Hz [Máx] | 230 V |
| Tensão da bobina @ 50 Hz [Mín] | 220 V |
| Tensão da bobina @ 60 Hz | 220 V |
| Tipo de produto | CI 25 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.341 Quilograma |
| Peso líquido | 0.333 Quilograma |
| Volume | 0.45 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |