Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Especificação do Produto

Característica
Valor
Capacidade nominal R1234yf [kW]5.95 kW
Capacidade nominal R1234yf [TR]1.69 TR
Capacidade nominal R134a [kW]8.14 kW
Capacidade nominal R134a [TR]2.21 TR
Capacidade nominal R290 [kW]11.18 kW
Capacidade nominal R290 [TR]3.18 TR
Capacidade nominal R32 [kW]18.77 kW
Capacidade nominal R32 [TR]5.34 TR
Capacidade nominal R410A [kW]12.70 kW
Capacidade nominal R410A [TR]3.61 TR
Característica de fluxoLinear
CategoriaArt. 4, par. 3
Compatibilidade com lubrificantesPOE
Condições de cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conexão ext. macho/fêmeaMacho
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]1.65 mm
Dim. da conexão ext.24
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx]70 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín]-22 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosMódulos e montagens
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
Modo de passo1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo)
Nome do produtoExpansion module
Nome do programa de peçasMDL EX017
Opção de operação manualferramenta de testeAST-GBobina manual
Passos totais480 (estágios na metade)
Pressão máx. de trabalho [psig]508 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal55 ± 16 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso55 ± 16 steps
Qnt. do pacote10 pc
RefrigerantesR1234yfR134aR290R32R410A
Tamanho da con. int.28
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]85 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-30 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]185 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-22 °F
Tipo de conexão ext.ProTight metric thread
Tipo de conexão int.ProTight metric thread
Tipo de motorMotor de passo de ímã permanente
Tipo de produtoMDL EX017
Umidade relativa (UR) [%] [Máx]95 % RH
Umidade relativa (UR) [%] [Mín]0 % RH
Vazamento máx. [cm³/min.]210 cm³/min