Danfoss logo
Top cover ICS3 65 and ICS3 80

Tampa superior, ICS3 65, Aço

027H8193

Peças incluídas: Parafusos; Plugue de vedação, Usado para produtos: ICV 65, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão de manômetroRosca int. com plugue cego
Conexão de pressão piloto ext.Adaptador(porta P2)
Configuração da conexão pilotoP: Conexão paralelaSI-SII: Conexão em série
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS/L 80 Top cover 3 pilots
Nome do produtoTampa superior
Nome do programa de peçasICS
Peças incluídasPlugue de vedaçãoParafusos
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Tampa3 módulos de função
TipoICV Flexline
Tipo de produtoICS3 65
Usado para produtosICV 65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.025 Quilograma
Peso líquido4.906 Quilograma
Volume8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428937191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm