Danfoss logo
-product-details

020C5307

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeRanhura
Designação de tipoFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialLatão
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosCheck valve accessories
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Característica
Valor
Nome do produtoFlange
Peças incluídas2 flanges ( 1 blind )
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
Tamanho da conexão [mm]35 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 3/8
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoAcessórios
Usado para comentários dos produtos2 side ports
Usado para produtosOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.768 Quilograma
Peso líquido0.761 Quilograma
Volume0.841 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm