Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 53/1500

180B7806

Fluxo [gpm] [Máx]: 235, Fluxo [l/min.] [Máx]: 833.3, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoFlange
Conexão de saída padrãoFlange
Conexão do dreno padrãoBSPP
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for sea- or brackish water
Descrição do produtoAPP pumps
Designação de tipoAPP 53/1500
Deslocamento [cm³/rot]617.00 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]37.70 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]235.000 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]106.000 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]833.30 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]400.00 l/min
Fluxo [m³/h] [Max]53.00 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]24.00 m³/h
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoDuplex
Material DescriptionAPP 53/1500
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]10 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]145 psig
Característica
Valor
Pressão de entrada [barg] [Máx]5.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]2.0 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]72.5 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]29.0 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]30 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]435 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.]0.250 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaFlange
Tipo de conexão de saídaFlange
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoAPP 53-92
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto209 Quilograma
Peso líquido180.071 Quilograma
Volume189.63 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162670644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens