APP pump with ceramic, APP D 21 - 38
180B5055
Fluxo [gpm] [Máx]: 78.18, Fluxo [l/min.] [Máx]: 555, Pressão de saída [barg] [Máx]: 60, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1015, Velocidade [rpm] [Max]: 600, Velocidade [rpm] [Min]: 1500
180B5055
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformidade ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | APP pump with ceramics. |
| Descrição do produto | APP pump with ceramic |
| Designação de tipo | APP D 21 - 38 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 78.180 gal/min |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 555.00 l/min |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 22.20 m³/h |
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A3B |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 60 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 1015 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | APP 21-38 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 600 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 1500 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Quilograma |
| Peso líquido | 112 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 91.127 Litro |
| EAN/UPC | 5715162959886 |