APP 26/1500
180B5009
Fluxo [gpm] [Máx]: 117.48, Fluxo [l/min.] [Máx]: 445.25, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade [rpm] [Min]: 600
180B5009
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformidade ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | APP 21-38 with ceramics |
| Descrição do produto | APP pump with ceramic |
| Designação de tipo | APP 26/1500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 117.480 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 445.25 l/min |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [m³/h] [Max] | 26.70 m³/h |
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 26/1500 01 C1B |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 83 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 20 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 1200 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | APP 21-38 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 600 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 130 Quilograma |
| Peso líquido | 112 Quilograma |
| Volume | 91.314 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792131 |
| Proposition 65 | No significant risk |