Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Fluxo [gpm] [Máx]: 78.18, Fluxo [l/min.] [Máx]: 555, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade [rpm] [Min]: 600

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoAPP pump with ceramic
Descrição do produtoAPP pump with ceramic
Designação de tipoAPP 21/1500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluxo [gpm] [Máx]78.180 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]555.00 l/min
Característica
Valor
Fluxo [m³/h] [Max]22.20 m³/h
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Pressão de saída [barg] [Máx]83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]20 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]145 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAPP 21-38
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidade [rpm] [Min]600 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto130 Quilograma
Peso líquido112 Quilograma
Volume92.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk