APP 10.2 Ex
180B3110
Fluxo [gpm] [Máx]: 45.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 174.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3110
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | ATEXCE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de entrada padrão | Métrico |
| Conexão de saída padrão | Métrico |
| Conexão do dreno (métrica) | M6 |
| Conexão do dreno padrão | Métrico |
| Conformidade ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | APP 10.2 Ex |
| Descrição do produto | APP pumps |
| Designação de tipo | APP 10.2 Ex |
| Deslocamento [cm³/rot] | 100.50 cm³/rev |
| Deslocamento [pol.³/rot] | 6.13 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 45.400 gal/min |
| Fluxo [gpm] [Mín] | 16.700 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 174.90 l/min |
| Fluxo [l/min.] [Mín] | 64.30 l/min |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 10.50 m³/h |
| Fluxo [m³/h] [Min] | 3.80 m³/h |
| Funcional | Sim |
| Grupo de produtos | Bomba |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. de vedação | NBR |
| Mat. do corpo | Duplex |
| Material Description | APP 10.2 Ex |
| Nível de pressão sonora [dB(A)] | 78 dBA |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] | 5 barg |
| Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] | 73 psig |
| Pressão de entrada [barg] [Máx] | 5.0 barg |
| Pressão de entrada [barg] [Mín] | 0.5 barg |
| Pressão de entrada [psig] [Máx] | 72.5 psig |
| Pressão de entrada [psig] [Mín] | 7.3 psig |
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 83 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 20 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 1200 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão de entrada (métrica) | M42 |
| Tamanho da conexão de saída (métrica) | M42 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
| Tipo de produto | APP 5.1-10.2 |
| UL mark | No |
| Velocidade [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 700 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.474 Quilograma |
| Peso líquido | 28.835 Quilograma |
| Volume | 22.371 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668351 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |