Danfoss logo
APP 0.6 RO pump

APP 0.6

180B3048

Fluxo [gpm] [Máx]: 3.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 13, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for sea- or brackish water
Descrição do produtoAPP pumps
Designação de tipoAPP 0.6
Deslocamento [cm³/rot]4.07 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]0.25 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]3.400 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]0.400 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]13.00 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]1.80 l/min
Fluxo [m³/h] [Max]0.70 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]0.10 m³/h
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoDuplex
Material DescriptionAPP 0.6 with flushing valve
Nível de pressão sonora [dB(A)]74 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]10 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]145 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]5.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.5 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]72.5 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]7.3 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]20 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]290 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/2 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de produtoAPP 0.6-1.0
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.771 Quilograma
Peso líquido5.2 Quilograma
Volume6.163 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162667590
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens