Danfoss logo
APP 2.2 RO pump

APP 2.2

180B3045

Fluxo [gpm] [Máx]: 10.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 41.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de entrada padrãoBSPP
Conexão de saída padrãoBSPP
Conexão do dreno (métrica)M6
Conexão do dreno padrãoMétrico
Conformidade ATEXNo
Contains batteriesNo
DescriçãoPump for sea- or brackish water
Descrição do produtoAPP pumps
Designação de tipoAPP 2.2
Deslocamento [cm³/rot]12.52 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot]0.76 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [gpm] [Máx]10.900 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín]1.900 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx]41.90 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín]7.40 l/min
Fluxo [m³/h] [Max]2.50 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]0.40 m³/h
FuncionalSim
Grupo de produtosBomba
In scope of WEEENo
Mat. de vedaçãoNBR
Mat. do corpoDuplex
Material DescriptionAPP 2.2 with flushing valve
Nível de pressão sonora [dB(A)]77 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Característica
Valor
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx]10 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx]145 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx]5.0 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín]0.5 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx]72.5 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín]7.3 psig
Pressão de saída [barg] [Máx]83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín]20 barg
Pressão de saída [psig] [Máx]1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín]290 psig
Product line14
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max]122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoAPP 1.5-3.5
UL markNo
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín]700 rpm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.138 Quilograma
Peso líquido8.29 Quilograma
Volume5.828 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162667668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens