Peça sobressalente, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Plugue do cabo
042N0178
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas, Peças de reposição e acessórios para válvulas, Peças de reposição e acessórios para válvulas
Substituição recomendada: 042N1278
042N0178
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Designação de tipo | Plugue do cabo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 8.0 mm |
| Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 6.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Forma con. el. | Form. A |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios de bobina de solenoide |
| Mat. da gaxeta | NBR |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN175301-803A I-100 |
| Nome do produto | Plugue do cabo |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Propriedades do cabo | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | 018F Coil Type BTipo de bobina 018Z B042N Coil Type B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.031 Quilograma |
| Peso líquido | 0.03 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.105 Litro |
| EAN/UPC | 5702423205868 |