Termostatos, DEVIreg™ 233, Tipo de sensor: Piso
140F1020
Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Termostatos
Substituição recomendada: 140F1170
140F1020
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste da balança | 0 - 6 |
| Altura [mm] | 71 mm |
| Altura do pacote [mm] | 85 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 13 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP do elemento | 41 |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 1.70 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco RAL 9010 |
| Descrição | DEVIreg 233 |
| Descrição do produto | DEVIreg™ 233 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | CE |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Histerese (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 44.00 mm |
| Largura do pacote [mm] | 95 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg 233 w. floor sensor |
| Montagem DIN | Não |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 31 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 140 mm |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de produto | DEVIreg™ 233 |
| Tipo de regulação | Histerese |
| Tipo de sensor | Piso |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.219 Quilograma |
| Peso líquido | 0.217 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.131 Litro |
| EAN/UPC | 5703466208984 |