Termostatos
140F1170
Temperatura - piso [°C]: 5 - 35, Temperatura - ambiente [°C]: 15 - 35, Tipo de display: LED
140F1170
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Ajuste da balança | 5 - 35ºC |
| Altura [mm] | 71 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Bateria reserva | Sim |
| Battery type or Name | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe do software | A |
| Classe IP do elemento | 21 |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.15 W |
| Contains batteries | Yes |
| Cor | Branco RAL 9016 |
| Descrição | DEVIreg InControl |
| Descrição do produto | DEVIreg™ InControl |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (Sim/Não) | Não |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Garantia [Ano] | 5 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 44.00 mm |
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Montagem DIN | Não |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Product width [mm] | 44 mm |
| Profundidade [mm] | 34 mm |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| Qtde de bateria | 1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP dossier product name | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Sistema de quadro compatível | Não |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 15 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | LED |
| Tipo de produto | DEVIreg Incontrol |
| Tipo de regulação | PWM |
| Tipo de sensor | Floor (Room optional) |
| Tipo de sensor externo compatível | Sim |
| UL mark | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 168 Grama |
| Peso líquido | 114 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.722 Litro |
| EAN/UPC | 5703466250419 |