Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termostatos, DEVIreg™ 233, Tipo de sensor: Piso

19112321

Tipo de display: Sem monitor
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Termostatos

Substituição recomendada: 140F1170

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ajuste da balança0 - 6
Altura [mm]71 mm
Altura do pacote [mm]85 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]13 A
CE markYes
Chave de 2 polosNão
Chave do relé1 polo
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP do elemento41
Consumo de energia em espera [W] [Max]1.70 W
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9010
DescriçãoDEVIreg 233, com sensor de temp., Frente branca
Descrição do produtoDEVIreg™ 233
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
EU RoHS complianceYes
Garantia [Ano]2
Grau de poluição2
Grupo de produtosTermostatos
Histerese (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Largura [mm]0.00 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]95 mm
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Product line21
Profundidade [mm]31 mm
Profundidade do pacote [mm]140 mm
Proteção contra congelamento [°C]5 °C
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura - ambiente [°C] [Max]45 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displaySem monitor
Tipo de indicadorLED
Tipo de produtoDEVIreg™ 233
Tipo de regulaçãoHisterese
Tipo de sensorPiso
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.202 Quilograma
Peso líquido0.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.131 Litro
EAN/UPC5703466168981