Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Válvula de medição, SNV-ST

148B3874

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: G

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
Comprimento da entrada [mm]100 mm
Comprimento da entrada [pol.]4 in
Con. padrãoEN 10220ISO 228-1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Produto idêntico148B3876
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída int./ext.Externa
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/2 A
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaG
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaSeção estendida

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.793 Quilograma
Peso líquido0.625 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.315 Litro
EAN/UPC5715162974353