Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula piloto servo-operada, ICSH 32

148X1277

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" BW
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Tamanho da conexão de entrada [mm]32.00 mm
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 1/4 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de produtoICSH 32

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.877 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428533416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm