Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula piloto servo-operada, ICSH 80, 80 mm, Solda de topo

027H7302

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Valor Kv [m³/h]: 82

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosMÓDULO DE FUNÇÃO INSTALADO
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICSH 80 DIN
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Característica
Valor
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Tamanho da conexão de entrada [mm]80.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3 in
Tamanho da conexão de saída [mm]80.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]3 in
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoICSH 80
UL markYes
Valor cv [gal/min.]95.120 gal/min
Valor Kv [m³/h]82.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.695 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Característica
Valor
Volume20.671 Litro
EAN/UPC5702428999359