Válvula piloto servo-operada, ICSH-65, 65 mm, Solda de topo
027H6311
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 65, Valor Kv [m³/h]: 70
027H6311
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | EACTÜVUAUL |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários | MÓDULO DE FUNÇÃO INSTALADO |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula servo-operada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | ICSH 65 ANSI |
| Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 65.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 2 1/2 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 65.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 2 1/2 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICSH-65 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 81.200 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Versão da válvula | Versão padrão |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.378 Quilograma |
| Peso líquido | 15.045 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.179 Litro |
| EAN/UPC | 5702428514446 |