Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula piloto servo-operada, ICSH-65, 65 mm, Solda de soquete

027H6308

Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 65, Valor Kv [m³/h]: 70

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosMÓDULO DE FUNÇÃO INSTALADO
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICSH 65 SOC
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Característica
Valor
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Tamanho da conexão de entrada [mm]65.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]2 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]65.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 1/2 in
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexão de entradaSolda de soquete
Tipo de conexão de saídaSolda de soquete
Tipo de produtoICSH-65
UL markYes
Valor cv [gal/min.]81.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]70.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto17.397 Quilograma
Peso líquido15.045 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.179 Litro
EAN/UPC5702428514453