Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula piloto servo-operada, ICSH 40, 40 mm, Solda de soquete

027H4307

Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 27

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICSH 40 SOC
Material quality (EF001257)Other
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Tamanho da conexão de entrada [mm]40.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]40.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 1/2 in
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexão de entradaSolda de soquete
Tipo de conexão de saídaSolda de soquete
Tipo de produtoICSH 40
UL markYes
Valor cv [gal/min.]31.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]27.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.91 Quilograma
Peso líquido7.168 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.68 Litro
EAN/UPC5702428003223