Danfoss logo
Válvula piloto servo-operada, ICS 125-DM-product-details

Válvula piloto servo-operada, ICS 125-DM

148X1461

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Conexão de entrada padrãoButt weld
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Mín]19.5 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Mat. do corpoAço
Característica
Valor
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tamanho da conexão de entrada [mm]125.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]5 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]5 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de porta PCVP-L
Tipo de porta SIEVM NF
Tipo de porta SIICVE-L
Tipo de produtoICS 125-DM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.004 Quilograma
Peso líquido6.253 Quilograma
Característica
Valor
Volume203.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm