Válvula piloto servo-operada, ICS 80-DM
148X1459
Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função
148X1459
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Conexão de entrada padrão | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| Descrição | ICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L |
| Descrição do produto | Regulador de controle eletrônico |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 19.5 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | ICS 80-DM 3" BW CVE-L |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| P-port_2 | CVP-L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744 |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 80.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 80.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | w/change over to const. press. |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de porta SI | EVM NF |
| Tipo de porta SII | CVE-L |
| Tipo de produto | ICS 80-DM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.036 Quilograma |
| Peso líquido | 6.253 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.493 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |