Válvula piloto servo-operada, ICS 50-DM
148X1455
Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função
148X1455
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Conexão de entrada padrão | Socket weld |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de controle eletrônico |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] (CVP) [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] (CVP) [Mín] | 19.5 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe | 754.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Mat. do corpo | Aço |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 50.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 2 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 2 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | with change over to constant p |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de porta P | CVP-L |
| Tipo de porta SI | EVM NF |
| Tipo de porta SII | CVE-L |
| Tipo de produto | ICS 50-DM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.004 Quilograma |
| Peso líquido | 6.169 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.493 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |