Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 65-BS

148X0901

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Máx]426029709.7 psig
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Mín]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]19.5 psig
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]3 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 1/2 pol
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom corte e abertura elétricos
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 65-BS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.007 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255032601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm