Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 80-S

148X0832

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]319.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 80-S, 3" BW, 58 to 319 PSIG
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]3 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]3 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom corte elétrico
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 80-S

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.15 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428904964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm