Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 32-B

148X0684

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 1/4 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom abertura total elétrica
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 32-B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.46 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428899499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm