Válvula piloto servo-operada, ICS 25-20-B
148X0675
Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função
148X0675
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de pressão de entrada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 20.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 20" to 102 PSIG |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 3/4 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | com abertura total elétrica |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICS 25-20-B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.89 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |