Danfoss logo
Válvula piloto servo-operada, ICS 150-B-product-details

Válvula piloto servo-operada, ICS 150-B

148X0632

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosEVM PILOT VALVE NC
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Conexão de entrada padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 8
Conexão de saída padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 8
Contains batteriesNo
DescriçãoICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Mín]19.5 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]19.5 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Mat. do corpoAço
Característica
Valor
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tamanho da conexão [pol.]6 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.]6 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]6 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]6 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom abertura total elétrica
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de porta PCVP-L PILOT
Tipo de porta SIPLUG A
Tipo de porta SIIEVM-NC PILOT
Tipo de produtoICS 150-B
Usado para comentários dos produtosDual Pressure Regulator

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto130 Quilograma
Peso líquido129.618 Quilograma
Característica
Valor
Volume203.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm