Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-15-STD

148X0493

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]319.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-15-STD, 1" SOC, 58 - 319 PSIG
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1/2 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 25-15-STD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.22 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428846042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm