Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 50-OBS

148X0483

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão da saída
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]131.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]14.8 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom corte e abertura elétricos
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 50-OBS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.32 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume24.481 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm