Válvula piloto servo-operada, ICS 25-20
148X0372
Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 1 módulo de função
148X0372
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-20, 3/4" BW SOLENOID |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 3/4 in |
| Tampa | 1 módulo de função |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICS 25-20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.34 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 5.372 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428824682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |