Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 40

148X0226

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 40 SOLENOID, 1-1/2"SW.CONN.
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 1/2 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.88 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume6.886 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428489836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm