Válvula piloto servo-operada, ICS 32
148X0214
Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 1 módulo de função
148X0214
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICS 32 SOLENOID,1-1/4" SW CONN." |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/4 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 1 1/4 in |
| Tampa | 1 módulo de função |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICS 32 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.88 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 6.886 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |