Danfoss logo
Válvula piloto servo-operada, ICS 25-25-M-product-details

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-25-M

148X0030

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
Con. padrãoASME B 16.11
Conexão de entrada padrãoSocket weld
Contains batteriesNo
DescriçãoICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]19.5 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Mat. da con.Aço
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Característica
Valor
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]25 mm
Tamanho da conexão de entrada [mm]25.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 pol.
Tamanho da conexão de saída [mm]25.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 pol.
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de porta PCVE-L
Tipo de produtoICS 25-25-M

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm