Válvula piloto servo-operada, ICS 65
027X0404
Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0404
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Módulo de função |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICS 65 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.146 Quilograma |
| Peso líquido | 15.711 Quilograma |
| Volume | 56.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632212 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |