Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Válvula piloto servo-operada, ICS 50

027X0403

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMódulo de função
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 Economizer 2-1/2" BW with CVP-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2-1/2"
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18.225 Quilograma
Peso líquido16.367 Quilograma
Volume56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424632205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm