Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 50

027X0376

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tamanho da conexão [pol.]: 2-1/8"

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMódulo de função
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2-1/8"
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.284 Quilograma
Peso líquido11.309 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424221423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm